Schmalz

Modular steel construction KBG

For connecting the Schmalz aluminum overhead crane system

Few components and modular design allow fast processing and short delivery times

Flexible integration into the existing production layout and easy adaptation and expansion in case of subsequent changes

Easy installation and mounting thanks to the screw set and the intelligent modular system

High level of safety thanks to independent strength calculation of the load-bearing components using the FEM method (designed in accordance with DIN EN 13001; stiffness class: HC3; S class: S3)

Robust surface protection due to the galvanized profile surface

Cấu trúc
  • In-house developed rolled profile (1), 140 x 140 x 4 mm, with perforations for attaching the connecting plate
  • Screw set (2) for connecting the components to the profile
  • Corner plate (3) for connection of cross beam and main beam (main beam is required for higher lift capacities) on the pillar
  • T-sheet (4) for connection of pillar and main beam (only for gantry version)
  • Foot plate (5) for mounting the pillar to the floor using dynamic dowels
  • Suspension plate (6) for attaching the Schmalz aluminum overhead crane system

Modular Crane Gantries KBG-G

  • Maximum dimensions (LxWxH): approx. 30 x 8.5 x 5.5 m
  • Maximum load capacity: approx. 500 kg (workpiece weight and weight of lifting device)
  • Material: galvanized steel
  • Profile cross-section: 140 x 140 x 4 mm
Hiển thị danh mục

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.