Schmalz

Zautomatyzowane rozwiązania dla obszarów higienicznych

Dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania automatyzacji dla procesów higienicznych i produkcyjnych

Ta strona przedstawia fragment naszego zróżnicowanego portfolio automatyzacji podciśnieniowej. Odkryj nasze kompleksowe portfolio produktów, od generatorów podciśnienia po elementy mocujące i przyssawki, podczas osobistej konsultacji - wspólnie z Tobą opracujemy indywidualny projekt systemu podciśnieniowego, precyzyjnie dostosowany do Twoich procesów i wymogów higienicznych.

Uzyskaj osobistą konsultację

Przyssawki podciśnieniowe

Zastosowane materiały są zgodne z wymogami FDA i rozporządzeniem WE nr 1935/2004,co pozwala uniknąć zanieczyszczenia.
Przyssawki Schmalz wykonane z materiałów SI, SI-HD i SI-MD nadają się do stosowania w obszarach higienicznych. Taki skład materiału pozwala między innymi na bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi.

Chwytaki specjalne

Higieniczne rozwiązania projektowe i łatwy demontaż naszych chwytaków specjalnych sprawiają, że są one łatwe w czyszczeniu. Chwytak palcowy mGrip firmy Schmalz przenosi łatwość czyszczenia na nowy poziom: zamknięty system można całkowicie wyczyścić bez konieczności demontażu. Stal nierdzewna i materiały zgodne z wymogami FDA zapobiegają zanieczyszczeniom i zapewniają bezpieczną obsługę.

Elementy mocujące

Łatwość czyszczenia zapewniają złączki ze stali nierdzewnej.

Zapytaj o indywidualne rozwiązanie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania kompleksowej konsultacji - wspólnie z Tobą skonfigurujemy rozwiązanie dostosowane do Twoich wymogów higienicznych.

Skontaktuj się z nami teraz

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.