Ventose per cioccolatini SPG
- Diametro: 33 mm
- Materiale: SI, SI-HD (adatto per gli alimenti)

Questa pagina offre un estratto della nostra vasta gamma di prodotti per l'automazione per il vuoto. Scoprite il nostro ampio portafoglio di prodotti, dai generatori di vuoto agli elementi di fissaggio e alle ventose, con una consulenza personale: sviluppiamo insieme a voi il design personalizzato del vostro sistema a vuoto, su misura per i vostri processi e le vostre esigenze igieniche.
I materiali utilizzati sono conformi alla FDA e al regolamento CE n. 1935/2004 per evitare contaminazioni.
Le ventose Schmalz realizzate con i materiali SI, SI-HD e SI-MD sono adatte alla manipolazione in aree igieniche. La composizione del materiale consente, tra l'altro, il contatto diretto con gli alimenti.
Il design igienico e la facilità di smontaggio dei nostri dispositivi di presa speciali li rendono facili da pulire. La pinza a dita mGrip di Schmalz porta la facilità di pulizia a un nuovo livello: il sistema chiuso può essere pulito completamente senza smontaggio. L'acciaio inox e i materiali conformi alle norme FDA prevengono la contaminazione e garantiscono una manipolazione sicura.
La facilità di pulizia è garantita dai nippli di collegamento in acciaio inox.
Contattateci per una consulenza completa: configureremo insieme a voi una soluzione su misura per soddisfare le vostre esigenze igieniche.