Pralinensauger SPG
- Durchmesser: 33 mm
- Werkstoff: SI, SI-HD (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Auf dieser Seite erhalten Sie ein Auszug aus unserem vielfältigen Portfolio der Vakuum-Automation. Entdecken Sie das ganzheitliche Produktportfolio von Vakuum-Erzeugern über Befestigungselemente bis zu Sauggreifern in einem persönlichen Beratungsgespräch – wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam die individuelle Konzeption Ihres Vakuum-Systems, das exakt auf Ihre Prozesse und Hygieneanforderungen angepasst ist.
Die eingesetzten Materialien sind FDA-konform und entsprechen der EG Verordnung Nr. 1935/2004, um Verunreinigungen zu vermeiden.
Die Sauggreifer von Schmalz aus den Materialien SI, SI-HD und SI-MD eignen sich für die Handhabung in Hygienebereichen. Diese Materialbeschaffenheit ermöglicht unter anderem den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.
Das hygienische Design und leichte Demontieren unserer Spezialgreifer ermöglichen eine einfache Reinigung. Der Fingergreifer mGrip von Schmalz setzt dabei die Reinigungsfreundlichkeit auf ein neues Level: das geschlossene System kann ganz ohne Demontage gereinigt werden. Edelstahl und FDA-konforme Materialien beugen Kontaminationen vor und gewährleisten eine sichere Handhabung.
Die Reinigungsfreundlichkeit wird durch die Anschlussnippel aus Edelstahl sichergestellt.
Kontaktieren Sie uns für eine ausführliche Beratung – wir konfigurieren mit Ihnen eine passende Lösung zugeschnitten auf Ihre hygienische Anforderungen.