Schmalz

Przyssawki do czekoladek SPG

Powierzchnia ssąca (Ø) 33 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Niezwykle cienka warga uszczelniająca zoptymalizowana do dekorowanych czekoladek

Stożkowy kształt bezpiecznie obejmuje nawet kwadratowe praliny; najwyższa możliwa dynamika

Wysokie nominalne natężenie przepływu kompensuje wycieki w czekoladkach o wysokiej strukturze

Ssawka wykonana z silikonu zgodnego z wymogami FDA, odpowiednia do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Projekt
  • Ssawka (1) z wyjątkowo cienką i miękką wargą uszczelniającą i stożkową geometrią ssawki
  • Specjalny kształt wargi uszczelniającej do obróbki elementów strukturalnych
  • Zastosowanie 1-częściowych, wtykowych elementów przyłączeniowych (2) G1/8"-AG i -IG do szybkiej wymiany przyssawki
  • Element łączący z gwintem zewnętrznym z wbudowaną uszczelką
Dane techniczne
  • średnica: 33 mm
  • Materiał: SI, SI-HD (zastosowanie w przemyśle spożywczym)
Branże
  • •Pakowanie
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
Size
Nipple family
Suction cup material
Product family
Height H
Industry sector

1 - 2 z 2 wyników

SPG 33 SI-45 SC040

Część nr.: 10.01.19.00002

Bell-shaped suction cup (round)

Branże: Pakowanie

Size33
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple familySC 040
SPG 33 SI-HD-65 SC040

Część nr.: 10.01.19.00165

Bell-shaped suction cup (round)

Branże: Pakowanie

Size33
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple familySC 040

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.