Schmalz

Chocolate Suction Cups SPG

Suction area (Ø) 33 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Extremely thin sealing lip optimized for decorated chocolates

Conical shape safely encloses even square pralines; highest dynamics possible

High nominal flow compensates for leakages due to highly structured chocolates

Suction cup made of FDA compliant silicone suitable for direct food contact

Cấu trúc
  • Suction cup (1) with extremely thin, soft sealing lip and tapered suction cup geometry
  • Optimal sealing lip shape for handling workpieces with structured surfaces
  • Use of one-piece insertable connection element (2), with G1/8" male or female thread, for changing the suction cup quickly
  • Connection element with male thread has an integrated seal
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 33 mm
  • Material: SI, SI-HD (use in the food industry)
Các ngành
  • •Packaging
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Size
Nipple family
Suction cup material
Product family
Height H
Phân loại theo ngành

1 - 2 từ 2 kết quả

SPG 33 SI-45 SC040

Mã sản phẩm: 10.01.19.00002

Bell-shaped suction cup (round)

Các ngành: Packaging

Size33
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple familySC 040
SPG 33 SI-HD-65 SC040

Mã sản phẩm: 10.01.19.00165

Bell-shaped suction cup (round)

Các ngành: Packaging

Size33
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple familySC 040

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.