Schmalz

Zuignappen voor bonbons SPG

Zuigvlak (Ø) 33 mm

Ga direct naar de producten

Extreem dunne afdichtingslip, geoptimaliseerd voor gedecoreerde pralines

Conische vorm omsluit veilig zelfs vierkante pralines; hoogste dynamiek mogelijk

Hoog nominaal debiet compenseert lekkages in hooggestructureerde chocolaatjes

Zuignap gemaakt van FDA-conform silicone, geschikt voor direct voedselcontact

Ontwerp
  • Zuignap (1) met extreem dunne en zachte afdichtingslip en conische bekergeometrie
  • Specifieke afdichtingslipvorm voor de behandeling van gestructureerde werkstukken
  • Gebruik van 1-delige, insteekbare verbindingselementen (2) G1/8"-AG en -IG voor een snelle wisseling van de zuignap
  • Verbindingselement met buitendraad met geïntegreerde afdichting
Technische gegevens
  • Doorsnede: 33 mm
  • Materiaal: SI, SI-HD (gebruik in de voedingsindustrie)
Industriesegmenten
  • •Verpakkingen
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
Size
Nipple family
Suction cup material
Product family
Height H
Sector

1 - 2 van 2 resultaten

SPG 33 SI-45 SC040

Onderdeelnr.: 10.01.19.00002

Klokvormige zuiger (rond)

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size33
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple familySC 040
SPG 33 SI-HD-65 SC040

Onderdeelnr.: 10.01.19.00165

Klokvormige zuiger (rond)

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size33
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple familySC 040

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.