SPG 33 SI-45 SC040
Onderdeelnr.: 10.01.19.00002
Klokvormige zuiger (rond)
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 33 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple family | SC 040 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 7,3 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 21,5 mm |
| Ds | 32,1 mm |
| H | 37,5 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| H3 | 7 mm |
| Lk | 25,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Volume | 8,05 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 33 |
| Nipple family | SC 040 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 12,6 g |
| Product family | SPG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie