Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz SPG (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • SPG tipi vantuz - elastomer parça
  • SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPG 33 SI-45 SC040

Parça no.: 10.01.19.00002

Çan şeklinde vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Paketleme

Boyut33
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Meme ucu ailesiSC 040
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 7,3  mm
d1 11  mm
Dk 21,5  mm
Ds 32,1  mm
H 37,5  mm
H2 4,8  mm
H3 7  mm
Lk 25,5  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Cilt 8,05  cm³
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 4  mm
Boyut 33
Meme ucu ailesi SC 040
Vantuz malzemesi Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A] 45  Shore A
Ağırlık 12,6  g
Ürün ailesi SPG
Note: Suction force: The suction force and operating vacuum are dependent on the geometry and surface characteristics of the chocolate. We recommend a maximum operating vacuum of -150 mbar Workpiece weight: For handling with high accelerations (up to 10g)
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git