SPG 33 SI-45 SC040
Osanro: 10.01.19.00002
Bell-shaped suction cup (round)
Toimialat: Pakkaus
| Size | 33 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple family | SC 040 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 7,3 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 21,5 mm |
| Ds | 32,1 mm |
| H | 37,5 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| H3 | 7 mm |
| Lk | 25,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Volume | 8,05 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 33 |
| Nipple family | SC 040 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 12,6 g |
| Product family | SPG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi