Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SPG (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPG – elastomer part
  • Connection element of type SC – available with various threads
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPG 33 SI-45 SC040

Číslo dílu.: 10.01.19.00002

Bell-shaped suction cup (round)

Odvětví: Packaging

Size33
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple familySC 040
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 7,3  mm
d1 11  mm
Dk 21,5  mm
Ds 32,1  mm
H 37,5  mm
H2 4,8  mm
H3 7  mm
Lk 25,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Volume 8,05  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 33
Nipple family SC 040
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Weight 12,6  g
Product family SPG
Note: Suction force: The suction force and operating vacuum are dependent on the geometry and surface characteristics of the chocolate. We recommend a maximum operating vacuum of -150 mbar Workpiece weight: For handling with high accelerations (up to 10g)
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku