Schmalz

주문 정보

Suction cup SPG (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPG – elastomer part
  • Connection element of type SC – available with various threads
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPG 33 SI-45 SC040

부품 번호.: 10.01.19.00002

Bell-shaped suction cup (round)

산업: 포장

Size33
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple familySC 040
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d 7.3  mm
d1 11  mm
Dk 21.5  mm
Ds 32.1  mm
H 37.5  mm
H2 4.8  mm
H3 7  mm
Lk 25.5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Volume 8.05  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 33
Nipple family SC 040
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Weight 12.6  g
Product family SPG
Note: Suction force: The suction force and operating vacuum are dependent on the geometry and surface characteristics of the chocolate. We recommend a maximum operating vacuum of -150 mbar Workpiece weight: For handling with high accelerations (up to 10g)
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동