Schmalz

Chocolate Suction Cups SPG

Suction area (Ø) 33 mm

Přejděte přímo na produkty

Extremely thin sealing lip optimized for decorated chocolates

Conical shape safely encloses even square pralines; highest dynamics possible

High nominal flow compensates for leakages due to highly structured chocolates

Suction cup made of FDA compliant silicone suitable for direct food contact

Nadstavba
  • Suction cup (1) with extremely thin, soft sealing lip and tapered suction cup geometry
  • Optimal sealing lip shape for handling workpieces with structured surfaces
  • Use of one-piece insertable connection element (2), with G1/8" male or female thread, for changing the suction cup quickly
  • Connection element with male thread has an integrated seal
Technické údaje
  • Diameter: 33 mm
  • Material: SI, SI-HD (use in the food industry)
Odvětví
  • •Packaging
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Size
Nipple family
Suction cup material
Product family
Height H
Industry sector

1 - 2 z 2 výsledků

SPG 33 SI-45 SC040

Číslo dílu.: 10.01.19.00002

Bell-shaped suction cup (round)

Odvětví: Packaging

Size33
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple familySC 040
SPG 33 SI-HD-65 SC040

Číslo dílu.: 10.01.19.00165

Bell-shaped suction cup (round)

Odvětví: Packaging

Size33
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple familySC 040

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.