SPG 33 SI-HD-65 SC040
Číslo dílu.: 10.01.19.00165
Bell-shaped suction cup (round)
Odvětví: Packaging
| Size | 33 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Nipple family | SC 040 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 7,3 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 21,5 mm |
| Ds | 32,1 mm |
| H | 37,5 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| H3 | 7 mm |
| Lk | 25,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Volume | 8,05 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 33 |
| Nipple family | SC 040 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 13,3 g |
| Product family | SPG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace