SPG 33 SI-HD-65 SC040
Część nr.: 10.01.19.00165
Bell-shaped suction cup (round)
Branże: Pakowanie
| Size | 33 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Nipple family | SC 040 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 7,3 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 21,5 mm |
| Ds | 32,1 mm |
| H | 37,5 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| H3 | 7 mm |
| Lk | 25,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Volume | 8,05 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 33 |
| Nipple family | SC 040 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 13,3 g |
| Product family | SPG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja