Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup SPG (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPG – elastomer part
  • Connection element of type SC – available with various threads
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SPG 33 SI-HD-65 SC040

Onderdeelnr.: 10.01.19.00165

Klokvormige zuiger (rond)

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size33
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple familySC 040
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 7,3  mm
d1 11  mm
Dk 21,5  mm
Ds 32,1  mm
H 37,5  mm
H2 4,8  mm
H3 7  mm
Lk 25,5  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Volume 8,05  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 33
Nipple family SC 040
Suction cup material Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 13,3  g
Product family SPG
Note: Suction force: The suction force and operating vacuum are dependent on the geometry and surface characteristics of the chocolate. We recommend a maximum operating vacuum of -150 mbar Workpiece weight: For handling with high accelerations (up to 10g)
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen