SPG 33 SI-HD-65 SC040
Parça no.: 10.01.19.00165
Çan şeklinde vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 33 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Meme ucu ailesi | SC 040 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 7,3 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 21,5 mm |
| Ds | 32,1 mm |
| H | 37,5 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| H3 | 7 mm |
| Lk | 25,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Cilt | 8,05 cm³ |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 33 |
| Meme ucu ailesi | SC 040 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 13,3 g |
| Ürün ailesi | SPG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon