SC 040 G1/8-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.02490
Element van de verbinding voor vor Vacuümzuiggrijpers "SchmalzConnector"
| Connection type | 040 |
| Connection | G1/8"-AG |
| Length L1 | 20.2 (mm) |
| Fitting length | 6 (mm) |
| Nominal diameter dn | 4.1 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| D | 10,3 mm |
| D2 | 8 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 6 mm |
| L1 | 20,2 mm |
| L2 | 4,8 mm |
| L3 | 1,9 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Connection type | 040 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 4,3 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie