Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Część nr.: 10.01.06.04062

Suction cup connection nipple

Nipple familyN 016
Thread G1G1/8"-M
Length L120 (mm)
Fitting length6 (mm)
Nominal diameter dn3.1 (mm)
3 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 3,1  mm
D 6,5  mm
D2 5,8  mm
G1 G1/8"-M
L 6  mm
L1 20  mm
L2 4  mm
L3 2,5  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
SW2 3  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Nipple family N 016
Material Austenitic stainless steel
Weight 4,1  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka