SA-NIP N016 G1/8-AG DN310
Osanro: 10.01.06.04062
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N 016 |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Length L1 | 20 (mm) |
| Fitting length | 6 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.1 (mm) |
| 3 (mm) | |
| Material | Austenitic stainless steel |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 3,1 mm |
| D | 6,5 mm |
| D2 | 5,8 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 6 mm |
| L1 | 20 mm |
| L2 | 4 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N 016 |
| Material | Austenitic stainless steel |
| Weight | 4,1 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi