Schmalz

Wyrzutniki przenośników SEC

Wydajność ssania od 215 l/min do 8.640 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Eżektor o bardzo dużym przepływie objętościowym przy niskim podciśnieniu, optymalny dla bardzo porowatych części i do transportu ciał stałych o małych stratach

Rozmiary dostosowane do wydajności zapewniają optymalny poziom wydajności dla wszystkich zastosowań

Projekt
  • Korpus wykonany z aluminium anodyzowanego lub stali nierdzewnej
  • Prosty wylot próżniowy
  • Sprężone powietrze wprowadzane bocznie (1) przez szczelinę pierścieniową
Dane techniczne
  • Wydajność ssania do 8.640 l/min
  • średnica: 6 do 75 mm
Branże
  • •Chemikalia
  • •Logistyka
  • •Uniwersalne
  • •Żywność
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
Suction rate (max.)
Air consumption suction
Industry sector
Product family

1 - 9 z 9 wyników

SEC-60

Część nr.: 10.02.01.01079

Eżektor transportowy

Branże: Uniwersalne | Żywność | Logistyka | Chemikalia

Nozzle size6.0 mm
Suction rate (max.)12.9 (m³/h)
MaterialAluminum
SEC-60 A2

Część nr.: 10.02.01.01155

Powerful ejector for very porous parts

Branże: Uniwersalne | Żywność | Logistyka | Chemikalia

Nozzle size6.0 mm
Suction rate (max.)12.9 (m³/h)
MaterialAustenitic stainless steel
SEC-100

Część nr.: 10.02.01.00078

Eżektor transportowy

Branże: Uniwersalne | Żywność | Logistyka | Chemikalia

Nozzle size10.0 mm
Suction rate (max.)36.6 (m³/h)
SEC-100 A1

Część nr.: 10.02.01.01691

Powerful ejector for very porous parts

Branże: Uniwersalne | Żywność | Logistyka | Chemikalia

Nozzle size10.0 mm
Suction rate (max.)36.6 (m³/h)
MaterialAustenitic stainless steel
SEC-200

Część nr.: 10.02.01.00079

Eżektor transportowy

Branże: Uniwersalne | Żywność | Logistyka | Chemikalia

Nozzle size20.0 mm
Suction rate (max.)82.5 (m³/h)
SEC-200 A2

Część nr.: 10.02.01.01326

Powerful ejector for very porous parts

Branże: Uniwersalne | Żywność | Logistyka | Chemikalia

Nozzle size20.0 mm
Suction rate (max.)82.5 (m³/h)
MaterialAustenitic stainless steel
SEC-400

Część nr.: 10.02.01.00080

Eżektor transportowy

Branże: Uniwersalne | Żywność | Logistyka | Chemikalia

Nozzle size40.0 mm
Suction rate (max.)135 (m³/h)
SEC-400 A2

Część nr.: 10.02.01.01620

Powerful ejector for very porous parts

Branże: Uniwersalne | Żywność | Logistyka | Chemikalia

Nozzle size40.0 mm
Suction rate (max.)135 (m³/h)
MaterialAustenitic stainless steel
SEC-750

Część nr.: 10.02.01.00081

Eżektor transportowy

Branże: Uniwersalne | Żywność | Logistyka | Chemikalia

Nozzle size75.0 mm
Suction rate (max.)518.4 (m³/h)

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.