Schmalz

펀딩 이젝터 SEC

215 l / min에서 8,640 l / min까지 펌핑 속도

제품으로 바로 이동

매우 높은 체적 유량과 저 진공의 이젝터, 다공성 부품 및 고체의 저손실 운반에 이상적

성능 조정 크기는 모든 애플리케이션에 최적의 성능 수준을 제공합니다.

디자인
  • 양극 처리 된 알루미늄 또는 스테인리스 스틸로 제작 된 본체
  • 직선 진공 통로
  • 환형 틈새를 통해 측면 (1)에서 압축 공기 유입
기술 데이터
  • 최대 8,640 l / min의 펌핑 속도
  • 직경 : 6 ~ 75mm
산업
  • •물류
  • •식품
  • •일반
  • •화학
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Suction rate (max.)
Air consumption suction
산업 분야
Product family

결과 9 중 1 - 9개

SEC-60

부품 번호.: 10.02.01.01079

Powerful ejector for very porous parts

산업: 일반 | 식품 | 물류 | 화학

Nozzle size6.0 mm
Suction rate (max.)12.9 (m³/h)
MaterialAluminum
SEC-60 A2

부품 번호.: 10.02.01.01155

Powerful ejector for very porous parts

산업: 일반 | 식품 | 물류 | 화학

Nozzle size6.0 mm
Suction rate (max.)12.9 (m³/h)
MaterialAustenitic stainless steel
SEC-100

부품 번호.: 10.02.01.00078

Powerful ejector for very porous parts

산업: 일반 | 식품 | 물류 | 화학

Nozzle size10.0 mm
Suction rate (max.)36.6 (m³/h)
SEC-100 A1

부품 번호.: 10.02.01.01691

Powerful ejector for very porous parts

산업: 일반 | 식품 | 물류 | 화학

Nozzle size10.0 mm
Suction rate (max.)36.6 (m³/h)
MaterialAustenitic stainless steel
SEC-200

부품 번호.: 10.02.01.00079

Powerful ejector for very porous parts

산업: 일반 | 식품 | 물류 | 화학

Nozzle size20.0 mm
Suction rate (max.)82.5 (m³/h)
SEC-200 A2

부품 번호.: 10.02.01.01326

Powerful ejector for very porous parts

산업: 일반 | 식품 | 물류 | 화학

Nozzle size20.0 mm
Suction rate (max.)82.5 (m³/h)
MaterialAustenitic stainless steel
SEC-400

부품 번호.: 10.02.01.00080

Powerful ejector for very porous parts

산업: 일반 | 식품 | 물류 | 화학

Nozzle size40.0 mm
Suction rate (max.)135 (m³/h)
SEC-400 A2

부품 번호.: 10.02.01.01620

Powerful ejector for very porous parts

산업: 일반 | 식품 | 물류 | 화학

Nozzle size40.0 mm
Suction rate (max.)135 (m³/h)
MaterialAustenitic stainless steel
SEC-750

부품 번호.: 10.02.01.00081

Powerful ejector for very porous parts

산업: 일반 | 식품 | 물류 | 화학

Nozzle size75.0 mm
Suction rate (max.)518.4 (m³/h)

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.