SEC-60 A2
부품 번호.: 10.02.01.01155
Powerful ejector for very porous parts
산업: 물류 | 식품 | 일반 | 화학
| Nozzle size | 6.0 mm |
| Suction rate (max.) | 12.9 (m³/h) |
| Material | Austenitic stainless steel |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 32 mm |
| D1 | 12.5 mm |
| D2 | 12.5 mm |
| G2 | M5-F |
| G3 | M3-F |
| L | 14 mm |
| L1 | 44 mm |
| LG3 | 5 mm |
| X1 | 25 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Max. vacuum | -245 mbar |
| Suction rate (max.) | 215 l/min |
| Suction rate (max.) | 12.9 m³/h |
| Air consumption suction | 140 l/min |
| Air consumption suction | 6.6 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 5.0 bar |
| Operating temperature | °C |
| Material | Austenitic stainless steel |
| Weight | 0.09 kg |
| Max. vacuum | -7.23 inHg |
| Suction rate (max.) | 7.59 cfm |
| Air consumption suction | 4.94 cfm |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29.0 ... 72.5 |
| Product family | SEC |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서