SEC-60 A2
Parça no.: 10.02.01.01155
Çok gözenekli parçalar için güçlü ejektör
Endüstriler: Genel | Gıda | Kimya | Lojistik
| Nozul boyutu | 6,0 mm |
| Vakum debisi (maks.) | 12.9 (m³/h) |
| Malzeme | Östenitik paslanmaz çelik |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 32 mm |
| D1 | 12,5 mm |
| D2 | 12,5 mm |
| G2 | M5-F |
| G3 | M3-F |
| L | 14 mm |
| L1 | 44 mm |
| LG3 | 5 mm |
| X1 | 25 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Maks. vakum | -245 mbar |
| Vakum debisi (maks.) | 215 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 12,9 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 140 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 6,6 m³/h |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 ... 5,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Malzeme | Östenitik paslanmaz çelik |
| Ağırlık | 0,09 kg |
| Maks. vakum | -7,23 inHg |
| Vakum debisi (maks.) | 7,59 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 4,94 cfm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 29,0 ... 72,5 |
| Ürün ailesi | SEC |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon