Schmalz

Transportbanden SEC

Zuigcapaciteit van 215 l/min tot 8.640 l/min

Ga direct naar de producten

Ejector met zeer hoge volumestromen bij laag vacuüm optimaal voor zeer poreuze delen en voor laag verlies transport van vaste stoffen

Aan de prestaties aangepaste maten bieden optimale prestatieniveaus voor alle toepassingen

Ontwerp
  • Lichaam van geanodiseerd aluminium of roestvrij staal
  • Rechte vacuümaansluiting
  • Zijdelingse persluchttoevoer (1) via een ringvormige spleet
Technische gegevens
  • Zuigcapaciteit tot 8.640 l/min
  • Diameter: 6 tot 75 mm
Industriesegmenten
  • •Chemie
  • •Logistiek
  • •Universeel
  • •Voedingsmiddelen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Suction rate (max.)
Air consumption suction
Sector
Product family

1 - 9 van 9 resultaten

SEC-60

Onderdeelnr.: 10.02.01.01079

Transportejector voor bijzonder poreuze onderdelen

Industriesegmenten: Universeel | Voedingsmiddelen | Logistiek | Chemie

Nozzle size6.0 mm
Suction rate (max.)12.9 (m³/h)
MaterialAluminum
SEC-60 A2

Onderdeelnr.: 10.02.01.01155

Transportejector voor bijzonder poreuze onderdelen

Industriesegmenten: Universeel | Voedingsmiddelen | Logistiek | Chemie

Nozzle size6.0 mm
Suction rate (max.)12.9 (m³/h)
MaterialAustenitic stainless steel
SEC-100

Onderdeelnr.: 10.02.01.00078

Transportejector voor bijzonder poreuze onderdelen

Industriesegmenten: Universeel | Voedingsmiddelen | Logistiek | Chemie

Nozzle size10.0 mm
Suction rate (max.)36.6 (m³/h)
SEC-100 A1

Onderdeelnr.: 10.02.01.01691

Transportejector voor bijzonder poreuze onderdelen

Industriesegmenten: Universeel | Voedingsmiddelen | Logistiek | Chemie

Nozzle size10.0 mm
Suction rate (max.)36.6 (m³/h)
MaterialAustenitic stainless steel
SEC-200

Onderdeelnr.: 10.02.01.00079

Transportejector voor bijzonder poreuze onderdelen

Industriesegmenten: Universeel | Voedingsmiddelen | Logistiek | Chemie

Nozzle size20.0 mm
Suction rate (max.)82.5 (m³/h)
SEC-200 A2

Onderdeelnr.: 10.02.01.01326

Transportejector voor bijzonder poreuze onderdelen

Industriesegmenten: Universeel | Voedingsmiddelen | Logistiek | Chemie

Nozzle size20.0 mm
Suction rate (max.)82.5 (m³/h)
MaterialAustenitic stainless steel
SEC-400

Onderdeelnr.: 10.02.01.00080

Transportejector voor bijzonder poreuze onderdelen

Industriesegmenten: Universeel | Voedingsmiddelen | Logistiek | Chemie

Nozzle size40.0 mm
Suction rate (max.)135 (m³/h)
SEC-400 A2

Onderdeelnr.: 10.02.01.01620

Transportejector voor bijzonder poreuze onderdelen

Industriesegmenten: Universeel | Voedingsmiddelen | Logistiek | Chemie

Nozzle size40.0 mm
Suction rate (max.)135 (m³/h)
MaterialAustenitic stainless steel
SEC-750

Onderdeelnr.: 10.02.01.00081

Transportejector voor bijzonder poreuze onderdelen

Industriesegmenten: Universeel | Voedingsmiddelen | Logistiek | Chemie

Nozzle size75.0 mm
Suction rate (max.)518.4 (m³/h)

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.