SEC-400 A2
Onderdeelnr.: 10.02.01.01620
Transportejector voor bijzonder poreuze onderdelen
Industriesegmenten: Chemie | Logistiek | Universeel | Voedingsmiddelen
| Nozzle size | 40.0 mm |
| Suction rate (max.) | 135 (m³/h) |
| Material | Austenitic stainless steel |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 84 mm |
| D1 | 75 mm |
| D2 | 52 mm |
| G2 | |
| G3 | M4-F |
| L | 35 mm |
| L1 | 95 mm |
| LG3 | 14 mm |
| X1 | 72 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Max. vacuum | -25 mbar |
| Suction rate (max.) | 2.250 l/min |
| Suction rate (max.) | 135 m³/h |
| Air consumption suction | 500 l/min |
| Air consumption suction | 26,7 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Operating temperature | °C |
| Material | Austenitic stainless steel |
| Weight | 1,48 kg |
| Max. vacuum | -0,74 inHg |
| Suction rate (max.) | 79,46 cfm |
| Air consumption suction | 17,66 cfm |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
| Product family | SEC |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie