Schmalz

Tilaustiedot

Feed ejector SEC is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SEC-400 A2

Osanro: 10.02.01.01620

Powerful ejector for very porous parts

Toimialat: Elintarviketeollisuus | Kemikaaliteollisuus | Logistiikka | Yleiskäyttö

Nozzle size40.0 mm
Suction rate (max.)135 (m³/h)
MaterialAustenitic stainless steel
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 84  mm
D1 75  mm
D2 52  mm
G2
G3 M4-F
L 35  mm
L1 95  mm
LG3 14  mm
X1 72  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Max. vacuum −25  mbar
Suction rate (max.) 2 250  l/min
Suction rate (max.) 135  m³/h
Air consumption suction 500  l/min
Air consumption suction 26,7  m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.0 ... 6.0 bar
Operating temperature °C
Material Austenitic stainless steel
Weight 1,48  kg
Max. vacuum −0,74  inHg
Suction rate (max.) 79,46  cfm
Air consumption suction 17,66  cfm
Pressure range (operating pressure) [psi] 29.0 ... 87.0
Product family SEC
Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin