SEC-400 A2
Parça no.: 10.02.01.01620
Çok gözenekli parçalar için güçlü ejektör
Endüstriler: Genel | Gıda | Kimya | Lojistik
| Nozul boyutu | 40,0 mm |
| Vakum debisi (maks.) | 135 (m³/h) |
| Malzeme | Östenitik paslanmaz çelik |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 84 mm |
| D1 | 75 mm |
| D2 | 52 mm |
| G2 | |
| G3 | M4-F |
| L | 35 mm |
| L1 | 95 mm |
| LG3 | 14 mm |
| X1 | 72 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Maks. vakum | -25 mbar |
| Vakum debisi (maks.) | 2.250 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 135 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 500 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 26,7 m³/h |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Malzeme | Östenitik paslanmaz çelik |
| Ağırlık | 1,48 kg |
| Maks. vakum | -0,74 inHg |
| Vakum debisi (maks.) | 79,46 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 17,66 cfm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
| Ürün ailesi | SEC |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon