Schmalz

주문 정보

Feed ejector SEC is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SEC-400 A2

부품 번호.: 10.02.01.01620

Powerful ejector for very porous parts

산업: 물류 | 식품 | 일반 | 화학

Nozzle size40.0 mm
Suction rate (max.)135 (m³/h)
MaterialAustenitic stainless steel
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
D 84  mm
D1 75  mm
D2 52  mm
G2
G3 M4-F
L 35  mm
L1 95  mm
LG3 14  mm
X1 72  mm
기술 데이터
속성
Max. vacuum -25  mbar
Suction rate (max.) 2,250  l/min
Suction rate (max.) 135  m³/h
Air consumption suction 500  l/min
Air consumption suction 26.7  m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.0 ... 6.0 bar
Operating temperature °C
Material Austenitic stainless steel
Weight 1.48  kg
Max. vacuum -0.74  inHg
Suction rate (max.) 79.46  cfm
Air consumption suction 17.66  cfm
Pressure range (operating pressure) [psi] 29.0 ... 87.0
Product family SEC
Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동