SEC-750
Onderdeelnr.: 10.02.01.00081
Transportejector voor bijzonder poreuze onderdelen
Industriesegmenten: Chemie | Logistiek | Universeel | Voedingsmiddelen
| Nozzle size | 75.0 mm |
| Suction rate (max.) | 518.4 (m³/h) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 140 mm |
| D1 | 125 mm |
| D2 | 100 mm |
| G2 | G1/2"-IG |
| G3 | M6-F |
| L | 65 mm |
| L1 | 180 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 126 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Max. vacuum | -5 mbar |
| Suction rate (max.) | 8.640 l/min |
| Suction rate (max.) | 518,4 m³/h |
| Air consumption suction | 770 l/min |
| Air consumption suction | 46,2 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 2,35 kg |
| Max. vacuum | -0,15 inHg |
| Suction rate (max.) | 305,11 cfm |
| Air consumption suction | 27,19 cfm |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
| Product family | SEC |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie