Schmalz

Tilaustiedot

Feed ejector SEC is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SEC-750

Osanro: 10.02.01.00081

Powerful ejector for very porous parts

Toimialat: Elintarviketeollisuus | Kemikaaliteollisuus | Logistiikka | Yleiskäyttö

Nozzle size75.0 mm
Suction rate (max.)518.4 (m³/h)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 140  mm
D1 125  mm
D2 100  mm
G2 G1/2"-F
G3 M6-F
L 65  mm
L1 180  mm
LG3 6  mm
X1 126  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Max. vacuum −5  mbar
Suction rate (max.) 8 640  l/min
Suction rate (max.) 518,4  m³/h
Air consumption suction 770  l/min
Air consumption suction 46,2  m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.0 ... 6.0 bar
Operating temperature -20 ... 80 °C
Weight 2,35  kg
Max. vacuum −0,15  inHg
Suction rate (max.) 305,11  cfm
Air consumption suction 27,19  cfm
Pressure range (operating pressure) [psi] 29.0 ... 87.0
Product family SEC
Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin