Schmalz

Sipariş Bilgileri

Besleme ejektörü SEC, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SEC-750

Parça no.: 10.02.01.00081

Çok gözenekli parçalar için güçlü ejektör

Endüstriler: Genel | Gıda | Kimya | Lojistik

Nozul boyutu75,0 mm
Vakum debisi (maks.)518.4 (m³/h)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 140  mm
D1 125  mm
D2 100  mm
G2 G1/2"-F
G3 M6-F
L 65  mm
L1 180  mm
LG3 6  mm
X1 126  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Maks. vakum -5  mbar
Vakum debisi (maks.) 8.640  l/min
Vakum debisi (maks.) 518,4  m³/h
Hava tüketimi emiş 770  l/min
Hava tüketimi emiş 46,2  m³/h
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı -20 ... 80 °C
Ağırlık 2,35  kg
Maks. vakum -0,15  inHg
Vakum debisi (maks.) 305,11  cfm
Hava tüketimi emiş 27,19  cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] 29,0 ... 87,0
Ürün ailesi SEC
Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git