SEC-60
Onderdeelnr.: 10.02.01.01079
Transportejector voor bijzonder poreuze onderdelen
Industriesegmenten: Chemie | Logistiek | Universeel | Voedingsmiddelen
| Nozzle size | 6.0 mm |
| Suction rate (max.) | 12.9 (m³/h) |
| Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 32 mm |
| D1 | 12,5 mm |
| D2 | 12,5 mm |
| G2 | M5-IG |
| G3 | M3-F |
| L | 14 mm |
| L1 | 44 mm |
| LG3 | 5 mm |
| X1 | 25 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Max. vacuum | -245 mbar |
| Suction rate (max.) | 215 l/min |
| Suction rate (max.) | 12,9 m³/h |
| Air consumption suction | 140 l/min |
| Air consumption suction | 6,6 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,0 ... 5,0 bar |
| Operating temperature | °C |
| Material | Aluminum |
| Weight | 0,04 kg |
| Max. vacuum | -7,23 inHg |
| Suction rate (max.) | 7,59 cfm |
| Air consumption suction | 4,94 cfm |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29,0 ... 72,5 |
| Product family | SEC |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie