SEC-60
Osanro: 10.02.01.01079
Powerful ejector for very porous parts
Toimialat: Elintarviketeollisuus | Kemikaaliteollisuus | Logistiikka | Yleiskäyttö
| Nozzle size | 6.0 mm |
| Suction rate (max.) | 12.9 (m³/h) |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 32 mm |
| D1 | 12,5 mm |
| D2 | 12,5 mm |
| G2 | M5-F |
| G3 | M3-F |
| L | 14 mm |
| L1 | 44 mm |
| LG3 | 5 mm |
| X1 | 25 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Max. vacuum | −245 mbar |
| Suction rate (max.) | 215 l/min |
| Suction rate (max.) | 12,9 m³/h |
| Air consumption suction | 140 l/min |
| Air consumption suction | 6,6 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 5.0 bar |
| Operating temperature | °C |
| Material | Aluminum |
| Weight | 0,04 kg |
| Max. vacuum | −7,23 inHg |
| Suction rate (max.) | 7,59 cfm |
| Air consumption suction | 4,94 cfm |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29.0 ... 72.5 |
| Product family | SEC |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi