Schmalz

Éjecteurs d'alimentation SEC

Capacité d'aspiration de 215 l/min à 8.640 l/min

Accéder directement aux produits

Ejecteur avec un très haut débit et un faible niveau de vide : optimal pour les pièces très poreuses et pour le transport de solides avec de faible perte de matières.

Les tailles adaptées à la puissance fournissent des niveaux de puissance optimisés pour toutes les applications.

Composition
  • Corps principal en aluminium anodisé ou en acier inoxydable
  • Passage droit pour le vide
  • Introduction de l'air comprimé sur le côté (1) par un raccord
Données techniques
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 8.640 l/min
  • Diamètre : de 6 à 75 mm
Secteurs
  • •Agroalimentaire
  • •Chimie
  • •Logistique
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Capacité d'aspiration (max.)
Consommation d'air aspiration
Secteurs
Famille de produits

1 - 9 de 9 résultats

SEC-60

Réf. article: 10.02.01.01079

Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses

Secteurs : Usage général | Agroalimentaire | Logistique | Chimie

Taille de buse6,0 mm
Capacité d'aspiration (max.)12.9 (m³/h)
MatièreAluminium
SEC-60 A2

Réf. article: 10.02.01.01155

Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses

Secteurs : Usage général | Agroalimentaire | Logistique | Chimie

Taille de buse6,0 mm
Capacité d'aspiration (max.)12.9 (m³/h)
MatièreAcier inoxydable austénitique
SEC-100

Réf. article: 10.02.01.00078

Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses

Secteurs : Usage général | Agroalimentaire | Logistique | Chimie

Taille de buse10,0 mm
Capacité d'aspiration (max.)36.6 (m³/h)
SEC-100 A1

Réf. article: 10.02.01.01691

Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses

Secteurs : Usage général | Agroalimentaire | Logistique | Chimie

Taille de buse10,0 mm
Capacité d'aspiration (max.)36.6 (m³/h)
MatièreAcier inoxydable austénitique
SEC-200

Réf. article: 10.02.01.00079

Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses

Secteurs : Usage général | Agroalimentaire | Logistique | Chimie

Taille de buse20,0 mm
Capacité d'aspiration (max.)82.5 (m³/h)
SEC-200 A2

Réf. article: 10.02.01.01326

Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses

Secteurs : Usage général | Agroalimentaire | Logistique | Chimie

Taille de buse20,0 mm
Capacité d'aspiration (max.)82.5 (m³/h)
MatièreAcier inoxydable austénitique
SEC-400

Réf. article: 10.02.01.00080

Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses

Secteurs : Usage général | Agroalimentaire | Logistique | Chimie

Taille de buse40,0 mm
Capacité d'aspiration (max.)135 (m³/h)
SEC-400 A2

Réf. article: 10.02.01.01620

Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses

Secteurs : Usage général | Agroalimentaire | Logistique | Chimie

Taille de buse40,0 mm
Capacité d'aspiration (max.)135 (m³/h)
MatièreAcier inoxydable austénitique
SEC-750

Réf. article: 10.02.01.00081

Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses

Secteurs : Usage général | Agroalimentaire | Logistique | Chimie

Taille de buse75,0 mm
Capacité d'aspiration (max.)518.4 (m³/h)

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.