SEC-200
Część nr.: 10.02.01.00079
Eżektor transportowy
Branże: Chemikalia | Logistyka | Uniwersalne | Żywność
| Nozzle size | 20.0 mm |
| Suction rate (max.) | 82.5 (m³/h) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 50 mm |
| D1 | 38 mm |
| D2 | 32 mm |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M4-F |
| L | 30 mm |
| L1 | 90 mm |
| LG3 | 12 mm |
| X1 | 42 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Max. vacuum | -60 mbar |
| Suction rate (max.) | 1370 l/min |
| Suction rate (max.) | 82,5 m³/h |
| Air consumption suction | 290 l/min |
| Air consumption suction | 17,4 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 0,18 kg |
| Max. vacuum | -1,77 inHg |
| Suction rate (max.) | 48,38 cfm |
| Air consumption suction | 10,24 cfm |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29.0 ... 87.0 |
| Product family | SEC |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja