PalPharma Trac
Systemy wsparcia dla jednostek PalPharma Vac
Zmaksymalizuj przestrzeń i sprawność obsługi dzięki podwieszanym systemom wsparcia PalPharma Trac. Zaprojektowane z myślą o pomieszczeniach czystych, systemy te oferują precyzyjny ruch i łatwą konserwację, zapewniając płynną obsługę materiałów o wadze do 2000 kg.
Pliki do pobrania
Wszystkie informacje na temat PalPharma Trac można również znaleźć w broszurze
Wysięgnik Swing
System podnoszenia biegnie w górę i w dół ramienia obrotowego, które porusza się na boki, zapewniając zasięg 270º i udźwig do 350 kg. Istnieje możliwość zastosowania wysięgnika odwróconego lub przegubowego, który również zapewnia zasięg 180º/360º.
Puszka może być zawieszona na istniejącej konstrukcji stalowej, zamontowana na ścianie, suficie lub opcjonalnie na ruchomej podstawie.
Zasięg 180º lub pełne 360º.
Podnoszenie produktów o wadze do 350 kg.
Wysięgnik przegubowy
Wszystkie wysięgniki z ramieniem przegubowym mogą być zawieszone na pionowych słupach stalowych lub na istniejących kłonicach. W niektórych przypadkach można je również przymocować do ściany budynku i oferować w wersji mobilnej.
Obsługa procesów wymagających większego zasięgu obszaru roboczego
Obiekty, w których przestrzeń lub wysokość jest na wagę złota
Podnoszenie produktów o wadze do 250 kg.

Kontakt
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Wielka Brytania