PalPharma Trac
PalPharma Vac birimleri için baş üstü destek sistemleri
PalPharma Trac baş üstü destek sistemleri ile çalışma alanını ve verimliliği en üst düzeye çıkarın. Temiz oda ortamları için dizayn edilen bu sistemler, hassas hareket ve kolay bakım sunarak 2000 kg'a kadar malzemelerin sorunsuz bir şekilde taşınmasını sağlar.
İndirmeler
PalPharma Trac ile ilgili tüm bilgileri broşürde de yapabilirsiniz
Salıncak Pergeli
Kaldırma sistemi, 270º kapsama alanı ve 350 kg'a kadar çalışma yükü sağlayarak yanlara doğru hareket eden salıncak kolundan yukarı ve aşağı hareket eder. Ayrıca 180º/360º kapsama alanı yapabilen ters çevrilmiş veya mafsallı bir pergel de sunulabilir.
Mevcut çelik yapıya asabilmek, duvara monte edebilmek, tavana monte edebilmek veya mobil taban opsiyonel seçeneği ile kullanılabilmesini sağlamak.
180º veya tam 360º kapsama alanı.
350kg'a (772lb) kadar ürün kaldırma
Mafsallı Pergel
Tüm mafsallı kollu vinçler, dikey çelik kolonlara veya mevcut dikmelere asılabilir. Bazı durumlarda bunlar bina duvarına da monte edilebilir ve hareketli versiyon olarak sunulabilir.
Daha geniş bir çalışma aralığı gerektiren proses operasyonları
Alan veya tavan boşluğunun çok önemli olduğu tesisler
250kg'a (551lb) kadar ürün kaldırma

İletişim
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Büyük Britanya