PalPharma Trac
PalPharma Vac 유닛을 위한 오버헤드 서포트 시스템
PalPharma Trac 오버헤드 서포트 시스템으로 작업 공간과 효율성을 극대화하세요. 클린룸 환경을 위해 설계된 이 시스템은 정밀한 이동과 손쉬운 유지보수를 제공하여 최대 2000kg의 재질을 원활하게 핸들링할 수 있도록 보장합니다.
스윙 지브
리프팅 시스템은 좌우로 움직이는 스윙 암을 위아래로 움직이며 270º 커버리지와 최대 350kg의 작업 하중을 제공합니다. 180º/360º 커버리지를 제공하는 인버티드 또는 관절형 지브도 제공될 수 있습니다.
기존 철골 구조물에 걸거나 벽면 장착, 천장 마운팅 또는 이동식 베이스 옵션으로 사용할 수 있습니다.
180º 또는 전체 360º 커버리지.
최대 350kg(772lb)의 제품을 리프팅할 수 있습니다.
관절형 지브
모든 관절타입 지브는 수직 강철 기둥이나 기존 스탠치온에 매달아 사용할 수 있습니다. 경우에 따라 건물 벽에 장착하여 이동식 버전으로 제공할 수도 있습니다.
더 넓은 작업 범위가 요구되는 공정 작업
공간이나 헤드 룸이 부족한 시설
최대 250kg(551lb)의 제품을 리프팅하는 경우

연락하다
질문이 있으시면 기꺼이 도와드리겠습니다.
Schmalz Limited
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
영국
+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
문의 양식