PalPharma Trac
PalPharma Trac
Sistemas aéreos de apoyo para unidades PalPharma Vac
Maximice el espacio de funcionamiento y la eficiencia con los sistemas de apoyo aéreo PalPharma Trac. Diseñados para entornos de salas blancas, estos sistemas ofrecen un movimiento preciso y un mantenimiento sencillo, garantizando una manipulación sin problemas de materiales de hasta 2000 kg.
Descargas
También puede encontrar toda la información sobre PalPharma Trac en el folleto
Brazo giratorio
El sistema de elevación sube y baja por el brazo oscilante, que se mueve de lado a lado, ofreciendo una cobertura de 270º y una carga de trabajo de hasta 350 kg. Se puede ofrecer un brazo invertido o articulado que también puede ofrecer una cobertura de 180º/360º.
- Puede colgarse de la estructura de acero existente, montarse en la pared, en el techo o como base móvil opcional.
- Cobertura de 180º o 360º.
- Elevación de productos de hasta 350 kg (772 lb).
Brazo articulado
Todos los brazos articulados pueden suspenderse de columnas verticales de acero o de postes existentes. En algunos casos también pueden instalarse en la pared de un edificio y ofrecerse como diseño móvil.
- Procesos que exigen un mayor alcance de la superficie de trabajo
- Instalaciones en las que el espacio o la altura son limitados
- Elevación de productos de hasta 250 kg (551 lb)

Contacto
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Gran Bretaña