Schmalz

PalPharma Trac

Bovenliggende steunsystemen voor PalPharma Vac Units

Maximaliseer de operationele ruimte en het rendement met de PalPharma Trac systemen. Deze systemen, ontworpen voor cleanroomomgevingen, bieden nauwkeurige beweging en eenvoudig onderhoud, en verzekeren een soepele handling van materialen tot 2000 kg.

Een offerte aanvragen

Downloads

Alle informatie over PalPharma Trac vindt u ook in de brochure

Zwenkgiek

Het tilsysteem beweegt langs de zwenkarm, die van links naar rechts beweegt, en zo een bereik van 270º en een werklast tot 350 kg mogelijk maakt. Een omgekeerde of knikarm is optioneel leverbaar met een bereik van 180º/360º.

  • Kan worden opgehangen aan bestaande staalconstructies, aan de muur, aan het plafond of als mobiele basis worden gemonteerd.

  • 180º of 360º bereik.

  • Producten tillen tot 350 kg (772 lb).

Offerte aanvragen

Scharnierende giek

Alle knikarmkranen kunnen worden opgehangen aan staanders of aan bestaande steunbalken. In sommige gevallen kunnen ze ook aan een gebouwmuur worden bevestigd en als mobiele versie worden aangeboden.

  • Processen waarbij een groter werkbereik nodig is

  • Faciliteiten waar ruimte of stahoogte beperkt is

  • Producten tillen tot 250 kg (551 lb)

Offerte aanvragen

Contact

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Groot-Brittannië

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Contact Formulier

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.