Schmalz

PalPharma Trac

Systèmes de suspension pour les unités PalPharma Vac

Optimisez l'espace opérationnel et l'efficacité grâce aux systèmes de suspension PalPharma Trac. Conçus pour les salles blanches, ces systèmes offrent une grande précision de mouvement et une maintenance facile, garantissant une manutention fluide de charges pouvant atteindre 2 000 kg.

Demande de devis

Téléchargements

Vous pouvez également trouver toutes les informations sur PalPharma Trac dans la brochure.

Potence pivotante

Le système de levage se déplace de haut en bas le long du bras pivotant, qui effectue un mouvement latéral offrant une couverture de 270° et une charge utile pouvant atteindre 350 kg. Une potence inversée ou articulée est disponible, offrant également une couverture de 180° ou 360°.

  • Peut être suspendu à une charpente métallique existante, fixé au mur, au plafond ou monté sur une base mobile.

  • Couverture de 180° ou 360°.

  • Produits de levage jusqu'à 350 kg (772 lb)

Demande de devis

Potence articulée

Toutes les potences articulées peuvent être suspendues sur des colonnes verticales en acier ou sur des montants existants. Dans certains cas, elles peuvent également être fixées sur le mur d'un bâtiment et proposées en version mobile.

  • Les opérations de traitement qui nécessitent une plus grande zone de travail.

  • Installations où l'espace ou la hauteur sous plafond sont réduits.

  • Lever des produits jusqu'à 250 kg.

Demande de devis

Contact

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Grande-Bretagne

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formulaire de contact

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.