Schmalz

PalPharma Trac

PalPharma Trac

Decken-Abstützung-Systeme für PalPharma Vac-Einheiten

Maximieren Sie den Arbeitsraum und den Wirkungsgrad mit den PalPharma Trac-Kransystemen. Diese für Reinraumumgebungen konzipierten Systeme ermöglichen präzise Bewegungen und eine einfache Wartung und gewährleisten einen reibungslosen Materialtransport von bis zu 2000 kg.

Angebot anfordern

Downloads

Alle Informationen zu PalPharma Trac finden Sie auch im Prospekt

Schwenk-Ausleger

Das Hebesystem bewegt sich entlang des Schwenkarms auf und ab, der sich seitlich bewegt und so einen Arbeitsbereich von 270° sowie eine Tragkraft von bis zu 350 kg bietet. Optional ist ein umgekehrter oder gelenkiger Ausleger erhältlich, der einen Arbeitsbereich von 180° bzw. 360° abdeckt.

  • Kann an vorhandenen Stahlkonstruktionen aufgehängt, an der Wand oder an der Decke montiert oder als mobile Variante aufgestellt werden.
  • 180° oder volle 360°-Abdeckung.
  • Das Heben von Produkten mit einem Gewicht von bis zu 350 kg (772 lb)

Angebot anfordern

Gelenkausleger

Alle Knickarmausleger können an stehenden Stahlsäulen oder an vorhandenen Stützen aufgehängt werden. In manchen Fällen können sie auch an einer Gebäudewand befestigt und als mobile Ausführung angeboten werden.

  • Prozessschritte, die einen größeren Arbeitsbereich benötigen
  • Räumlichkeiten, in denen Platz oder Deckenhöhe knapp bemessen sind
  • Das Heben von Produkten mit einem Gewicht von bis zu 250 kg (551 lb)

Angebot anfordern

Kontakt

Bei Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Großbritannien

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Kontakt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb