PalPharma Trac
PalPharma Vac -yksikköjen yläpuoliset tukijärjestelmät
Maksimoi toimintatila ja hyötysuhde PalPharma Trac -tukijärjestelmien avulla. Puhdastilaympäristöihin suunnitellut järjestelmät tarjoavat tarkan liikkeen ja helpon huollon varmistaen jopa 2000 kg painavien materiaalien sujuvan käsittelyn.
Swing Jib
Nostojärjestelmä kulkee ylös- ja alaspäin sivulta toiselle liikkuvan heilurivarren kautta, joka mahdollistaa 270º kattavuuden ja jopa 350 kg:n työkuorman. Tarjolla on myös käänteinen tai nivelletty nostopuomi, joka voi tarjota 180º/360º kattavuuden.
Voidaan ripustaa olemassa olevaan teräsrakenteeseen, asentaa seinään, kattoon tai siirrettävänä valinnaisena alustavaihtoehtona.
180º tai täysi 360º kattavuus.
Tuotteiden nosto jopa 350 kg:n (772 lb) painoon asti.
Nivelletty puomi
Kaikki nivelvarsijalat voidaan ripustaa pystyasentoisille teräspylväille tai olemassa oleville tukipylväille. Joissakin tapauksissa ne voidaan myös kiinnittää rakennuksen seinään ja tarjota siirrettävänä versiona.
Prosessitoiminnat, jotka edellyttävät suurempaa työalueen ulottuvuutta
Tilat, joissa tilaa tai korkeutta on rajoitetusti
Tuotteiden nosto jopa 250 kg:n (551 lb) painoon asti

Ota yhteyttä
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Iso-Britannia