Schmalz

PalPharma Hoist

Systemy wyładowania, dokowania, podawania, przechylania, nalewania i mieszania produktów w pojemnikach IBC, beczkach i supersakach

Doświadcz bezproblemowej obsługi podnoszenia i opuszczania dzięki PalPharma Hoist. Zaprojektowane z myślą o niezawodności i bezpieczeństwie, wciągniki te zapewniają efektywną obsługę ciężkich ładunków, zwiększając sprawność operacyjną w branży farmaceutycznej i przemysłowej.

Poproś o wycenę

Cechy i korzyści

  • Bez układu hydraulicznego
  • Nadaje się do 16000 mm skoku pionowego i 2000 m zasięgu
  • Zatwierdzenie CE/LOLLER
  • Przekładnia silnika ze śrubą kulową z zabezpieczeniem przed awarią
  • Mechaniczna blokada bezpieczeństwa przed nadmierną prędkością odśrodkową
  • Projektowe rozwiązanie wolnostojące bez górnego wsparcia
  • Kontrola PLC lub pneumatyczna
  • Prędkość do 8 m na minutę

Opcjonalnie

Typowe aplikacje

  • Wyładowanie produktu z beczki, kontenera IBC lub FIBC na statek odbiorczy na wysokim lub niskim poziomie.
  • Dokowanie bębna, pojemnika IBC, worka lub woreczka do izolatora lub stacji wywrotu
  • Podawanie opakowań
  • Dokowanie dzielonych zaworów motylkowych przy minimalnej sile skierowanej w dół na odbierającą połowę zaworu lub strukturę wsparcia
  • Puszka może być używana w połączeniu z lejkiem wyładowczym do przenoszenia produktów o wysokim stopniu hermetyzacji i aplikacji sterylnych.
  • Podnośniki platformowe dla palet i wózków do poziomów antresoli lub dodatkowych poziomów podłogi

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Wielka Brytania

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formularz kontakowy

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka