Platform Lift - Paletler ve IBC'ler için ürün taşıma platformu
Çatallar - IBC'leri kaldırma için, tartım sistemi vardır
Varil Kavrama veya Bağlama - Tamburları yandan kavramak için, 180º ters çevirme özelliğine sahiptir
Sıkma Konisi - Toz geçirmez toz taşıma ve aktarma için, 180º ters çevirme

PalPharma Hoist
IBC'ler, variller ve süper çuvallardaki ürünlerin boşaltılması, yerleştirilmesi, beslenmesi, devrilmesi, dökülmesi ve karıştırılmasına yönelik sistemler
PalPharma Hoist ile kesintisiz kaldırma ve indirme işlemlerinin keyfini çıkarın. Güvenilirlik ve güvenlik ön planda tutularak tasarlanan bu vinçler, ağır yüklerin zahmetsizce taşınmasını sağlayarak ilaç ve endüstriyel ortamlarda operasyonel verimliliği artırır.
Özellikler ve Avantajlar
Hidrolik yok
16000 mm'ye kadar dikey strok ve 2000 m'ye kadar erişim için uygundur
CE/LOLLER onayı
Arıza emniyetli bilyalı vidalı motor dişli kutusu
Santrifüj aşırı hız mekanik emniyet kilidi
Üst destek olmadan serbest duracak şekilde dizayn edilmiştir
PLC veya pnömatik kontroller
Dakikada 8 metreye kadar hız
İndirmeler
Seçenekler
Tipik uygulamalar
Varil, IBC veya FIBC'den alıcı kaba yüksek veya düşük seviyede ürün boşaltma
Tambur, IBC, çuval veya torbanın İzolatör veya Devirme İstasyonuna yerleştirilmesi
Ambalajlama hatları
Kelebek vanaların birbirine kenetlenmesinde, vananın alıcı yarısına veya destek yapısına uygulanan aşağı doğru kuvvetin en aza indirilmesi
Yüksek sızdırmazlık gerektiren ürün transferi ve steril uygulamalar için boşaltma sıkma hunisiyle birlikte kullanılabilir
Paletleri ve el arabalarını ara katlara veya diğer katlara çıkarmak için platform asansörleri

İletişim
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Büyük Britanya