Schmalz

PalPharma Hoist

PalPharma Hoist

Sistemas de descarga, acoplamiento, alimentación, volcado, vertido y mezcla de productos en IBC, bidones y supersacos

Experimente un funcionamiento perfecto de elevación y descenso con el polipasto PalPharma Hoist. Diseñados para ofrecer fiabilidad y seguridad, estos dispositivos de elevación permiten la manipulación de cargas pesadas sin esfuerzo, mejorando la eficiencia operativa en los sectores profesionales farmacéutico e industrial.

Solicitar presupuesto

Características y ventajas

  • Sin sistema hidráulico
  • Apto para hasta 16000 mm de recorrido vertical y 2000 m de alcance
  • Homologación CE/LOLLER
  • Caja de engranajes de motor de husillo de bolas a prueba de fallos
  • Bloqueo mecánico de seguridad por sobrevelocidad centrífuga
  • Diseño independiente sin apoyo superior
  • Controles PLC o neumáticos
  • Velocidades de hasta 8 m por minuto

Opciones

Aplicaciones típicas

  • Descarga del producto del bidón, IBC o FIBC en el buque receptor a nivel alto o bajo
  • Acoplamiento de bidones, IBC, sacos o bolsas a aisladores o estaciones basculantes
  • Alimentación de líneas de envase
  • Acoplamiento de válvulas de mariposa divididas con una fuerza descendente mínima sobre la mitad receptora de la válvula o la estructura de soporte
  • Se puede utilizar junto con un embudo de descarga para la transferencia de productos de alta contención y aplicaciones estériles.
  • Plataformas elevadoras para palets y carros a entreplantas o niveles de suelo adicionales

Contacto

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Gran Bretaña

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formulario de contacto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta