Schmalz

PalPharma Hoist

IBC, 드럼 및 수퍼백에 제품의 방전, 도킹, 공급, 팁핑, 주입 및 혼합을 위한 시스템

PalPharma Hoist 원활한 리프팅 및 하강 작동을 경험해 보십시오. 신뢰성과 안전성을 위해 설계된 이 호이스트는 무거운 하중을 손쉽게 핸들링하여 제약 및 산업 분야의 운영 효율성을 향상시킵니다.

견적 요청하기

기능 및 이점

  • 유압 장치 없음

  • 최대 16000mm 수직 스트로크 중심 및 2000m 도달에 적합

  • CE/롤러 승인

  • 페일세이프 기능이 있는 볼 스크류 모터 기어박스

  • 원심 과속 기계식 안전 잠금 장치

  • 상단 서포트가 없는 독립형 설계

  • PLC 또는 공압식 제어 장치

  • 분당 최대 8m의 속도

선택 사항

일반적인 애플리케이션

  • 드럼, IBC 또는 FIBC에서 높은 또는 낮은 레벨에서 수신 용기로 제품 방전

  • 드럼, IBC, 자루 또는 포대를 아이솔레이터 또는 티핑 스테이션에 도킹합니다.

  • 패키징 라인 공급

  • 밸브의 수신 절반 또는 지지 구조물에 최소한의 하향 힘으로 분할 버터플라이 밸브 도킹

  • 고밀폐 제품 이송 및 멸균 애플리케이션을 위해 방전 스퀴즈 깔때기와 함께 사용할 수 있습니다.

  • 팔레트 및 트롤리를 메자닌 레벨 또는 추가 바닥 레벨로 올리는 플랫폼 리프트

연락하다

질문이 있으시면 기꺼이 도와드리겠습니다.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
영국

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
문의 양식

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.