Platformlift - Platform voor het tillen van producten voor pallets en IBC's
Vorken - Voor het tillen van IBC's, voorzien van weegsysteem
Vatenklem - Voor het zijdelings vastgrijpen van vaten, met 180º kantelfunctie
Knijpkegel - Voor stofvrije handling en overslag van poeder, 180º kantelfunctie

PalPharma Hoist
Systemen voor het lossen, docking, toevoeren, kantelen, gieten en mengen van producten in IBC's, vaten en big bags
Ervaar probleemloos hijsen en laten zakken met PalPharma Hoist. Deze takels zijn ontworpen voor betrouwbaarheid en veiligheid en bieden moeiteloze handling van zware lasten, waardoor de operationele efficiëntie in farmaceutische en industriële omgevingen wordt verbeterd.
Functies en voordelen
Geen hydraulica
Geschikt tot 16000 mm verticale slag en 2000 m reikwijdte
CE/LOLLER-goedkeuring
Kogelspindelmotor met failsafe
Centrifugaal mechanische overtoerentalbeveiliging
Ontworpen voor vrijstaande plaatsing zonder bovensteun
PLC-gestuurde of pneumatische sturing
Snelheden tot 8 m per minuut
Downloads
Opties
Typische applicaties
Lossen van product uit vat, IBC of FIBC in opvangvaten op hoog of laag niveau
Het plaatsen van vat, IBC, zak of tas op isolator of kantelstation
Voeden van verpakkingslijnen
Koppelen van gesplitste vlinderkleppen met minimale neerwaartse kracht op de ontvangende helft van de klep of de ondersteunende structuur
Kan worden gebruikt in combinatie met een lostrechter voor productoverdracht met hoge insluiting en steriele applicaties
Platformtillen voor pallets en trolleys naar tussenverdiepingen of extra vloerniveaus

Contact
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Groot-Brittannië