Schmalz

PalPharma Hoist

IBC-, tynnyri- ja supersäkkipakkauksissa olevien tuotteiden purkaus, telakointi, syöttäminen, kippaaminen, kaataminen ja sekoittaminen

Kokeile saumattomia nosto- ja laskutoimintoja PalPharma Hoistin avulla. Nämä luotettavuuteen ja turvallisuuteen suunnitellut nostimet mahdollistavat raskaiden kuormien vaivattoman käsittelyn ja parantavat toiminnan tehokkuutta farmaseuttisissa ja teollisuudenalaisissa ympäristöissä.

Pyydä tarjous

Ominaisuudet ja hyödyt

  • Ei hydrauliikkaa

  • Soveltuu jopa 16000 mm:n pystyasentoon tehtävään iskuun ja 2000 m:n ulottuvuuteen asti

  • CE/LOLLER-hyväksyntä

  • Kuularuuvimoottorivaihteisto, jossa on vikasietoinen

  • Keskipakoisvoimainen ylinopeus mekaaninen turvalukitus

  • Suunniteltu vapaasti seisovaksi ilman ylätukea

  • PLC- tai pneumaattinen ohjaus

  • Nopeus jopa 8 m minuutissa

Vaihtoehdot

Tyypilliset sovellukset

  • Tuotteen purkaus tynnyristä, IBC- tai FIBC-astiasta vastaanottavaan astiaan korkealla tai matalalla tasolla

  • Telakointi tynnyriin, IBC:hen, säkkiin tai pussiin eristyslaitteeseen tai kippausasemalle.

  • Pakkauslinjojen syöttäminen

  • Jaettujen läppäventtiilien telakointi toisiinsa siten, että venttiilin vastaanottopuoliskoon tai tukirakenteeseen kohdistuu mahdollisimman vähän alaspäin suuntautuvaa voimaa

  • Voidaan käyttää yhdessä purkaussuppilon kanssa korkean eristysasteen tuotteiden siirtoon ja steriileihin sovelluksiin

  • Lavojen ja vaunujen lavanostimet välipohjatasoille tai ylimääräisiin lattiatasoihin

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Iso-Britannia

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Yhteydenottolomake

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.